O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, series: HC-M-12, Pin, turned, contact diameter: 1.6 mm, connection cross section: 0.75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , contact material: Cu alloy