Conectores industriais

Conectores industriais

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem as suas interfaces e garantem uma transferência segura de energia, dados e sinais, mesmo com as condições especialmente difíceis. Os conectores industriais são resistentes ao pó, à água, às vibrações e a cargas mecânicas elevadas. Os conectores industriais são estanques até ao grau de proteção IP69K.

Vantagens

  • A ligação de encaixe ideal para os seus requisitos graças a três séries diferentes
  • Encaixe compatível: os invólucros e as inserções de contacto são compatíveis em termos de montagem e encaixe com as soluções dos fabricantes conhecidos
  • Combinação flexível: diversas tecnologias de ligação com inserções de contacto e adaptadores de terminais
  • Interface personalizada e compacta: combinação de inserções de contacto modulares para sinais, dados, potência e pneumática num conector
  • Proteção contra interferências eletromagnéticas: os invólucros metálicos são "EMC ready" graças a superfícies e vedações condutoras.
Conectores industriais da série HEAVYCON

Configurador para conectores industriais

O configurador HEAVYCON ajuda-o a criar o seu conector personalizado. Os menus de filtro simples, figuras de produtos em 2D e 3D e interfaces do utilizador intuitivas permitem-lhe configurar o seu conector em poucos passos e sem erros. Pode exportar ou enviar a lista de artigos, bem como encomendar a sua solução diretamente.

Novos produtos

Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente
Conector de cabo encaixável HEAVYCON CME
Módulo de inserção de contacto com função para conectores industriais
Módulo de inserção de contacto com função para conectores industriais
Inserções de contacto para tarefas de teste em instalações de distribuição elétrica de média tensão
Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente
Inserções de contacto modulares para a transmissão de dados

Módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON

Cablagem individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserção de contacto para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável correntes de até 300 A. A possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro permite criar a sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com ligação por cravação até 120 mm²
  • Módulos com ligação push-in até 16 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente nominal: até 1.000 V e 300 A
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Bloqueio e desbloqueio inovadores, sem ferramentas, dos contactos de cravação
  • Interface modular altamente compacta graças à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Ligação simples, sem ferramentas, de condutores com até 16 mm² com Push-in Technology
  • Compatibilidade de encaixe com os padrões comuns

Conector de cabo encaixável

Cablagem simples no quadro de comando

Os conectores de cabo HEAVYCON CME oferecem uma maior eficiência na cablagem do quadro de comando. Cablagem até 108 condutores no conector de cabo já durante a produção de réguas de bornes. Ligar convenientemente o cabo multicondutor no quadro de comando, ligando-os simplesmente.

Características principais

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Ligação por cravação
  • Ligação protegida graças ao elemento de bloqueio
  • Orientação de contacto segura devido ao tapete do funil

Vantagens

  • Grande economia de tempo e de custos, uma vez que as réguas de bornes são ligadas ao conector já durante a produção
  • Substituição rápida das réguas de bornes, soltando simplesmente os conectores de cabo
  • Prevenção de desconexão acidental graças ao elemento de bloqueio
  • Evitar erros de contacto, mesmo com inserção angular, centrando firmemente os contactos com tapetes do funil

Módulos de inserção de contacto com função

Jumpers, corte e fixação no campo

As inserções de contacto modulares com eixo funcional e zona de separação para os conectores industriais HEAVYCON oferecem um alto grau de flexibilidade. Disponha da função do quadro de comando para o campo e efetue a ponte de potencial ou a proteção da energia diretamente na aplicação.

Características principais

  • Zona de separação multifuncional
  • Eixo funcional duplo
  • Tecnologia de ligação push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Poupar espaço e reduzir a cablagem com superestruturas descentralizadas
  • Encaminhamento simples de energia e proteção de ramais diretamente no campo
  • Mais flexibilidade: a zona de separação para conectores porta-fusível, porta-componentes e conectores de isolamento
  • Ligação de condutor rápida e sem ferramenta com Push-in Technology
  • Interface individual devido à combinação de diferentes meios de transmissão num conector

Invólucro de montagem com rosca de aparafusar

Montagem simples e rápida

Os invólucros de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusar poupam um tempo significativo durante a montagem. São convenientemente fixados nos recortes do painel redondos com uma porca de bloqueio M25 ou M32 ou aparafusados em motores e aparelhos com uma rosca correspondente.

Características principais

  • Invólucro de plástico e de alumínio fundido sob pressão
  • Interface encaixável
  • Para recortes do painel M25 ou M32
  • Tamanho: D7
  • Versão reta e angular
  • Grau de proteção IP66, IP67
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Economia de tempo significativa graças à montagem simples e cómoda no recorte do painel redondo
  • A alternativa encaixável ao bucim roscado para cabo existente oferece mais flexibilidade para a cablagem e a manutenção
  • Cablagem que poupa espaço em espaços reduzidos graças ao formato compacto
  • Proteção IP e EMC otimizada garante o funcionamento fiável e seguro do seu sistema

Inserções de contacto para conectores industriais

Teste fiável de transformadores de corrente

As inserções de contacto TSC HEAVYCON modulares e de polos fixos foram projetadas para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção para instalações de distribuição elétrica de média tensão. São colocadas diretamente no quadro de comando como conector de curto ou longo prazo com elevada proteção IP.

Características principais

  • Variantes de polos fixos com tecnologia de ligação de parafuso
  • Variantes modulares com tecnologia de ligação push-in
  • Possibilidade de utilização em invólucros de plástico e metal
  • Curto-circuito automático e antecipado do transdutor

Vantagens

  • Teste fiável e de longa duração de transformadores de corrente graças a invólucros de conectores robustos
  • Ligação de condutor fácil e sem ferramenta com Push-in Technology
  • Segurança máxima graças ao curto-circuito antecipado e automático do transdutor
  • Economia de espaço graças à combinação de diferentes meios de transmissão num único conector
  • Utilização segura com elevados requisitos de IP graças ao grau de proteção IP66, IP67 e IP69

Inserções de contacto para conectores industriais

Cablagem individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserção de contacto para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável correntes de até 100 A. A possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro permite criar a sua própria interface personalizada.

Características principais

  • HC-M-01-PT com ligação push-in de até 16 mm²
  • HC-M-01-CT com ligação por cravação com 35 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente nominal: 1000 V com 100 A
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Ligação simples, sem ferramenta, de condutores com até 16 mm² com Push-in Technology
  • Interface modular altamente compacta graças à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Bloqueio e desbloqueio inovadores, sem ferramenta, dos contactos de cravação
  • Compatibilidade de encaixe com os padrões comuns

Inserções de contacto para conectores industriais

Transmissão de dados de elevado desempenho

Os novos módulos de inserção de contacto HEAVYCON oferecem-lhe mais opções para uma transmissão de dados fiável e de alta velocidade. As interfaces USB são integradas diretamente no conector com cabos patch. Os módulos MBit e GBit de elevado desempenho são compatíveis com uma vasta gama de cabos.

Características principais

  • Ampla cobertura de diferentes cabos patch USB
  • Módulo MBit utilizável com cabos de 4 ou 8 polos de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Blindagem opcionalmente isolada ou com potencial PE
  • Adequadas para todas as molduras de suporte de módulos
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Montagem simples com a inovadora moldura de suporte de módulos Snap-in
  • Compensação das tolerâncias otimizada graças às interfaces USB com mola
  • Módulos GBit que transmitem dados para aplicações de alta velocidade de forma rápida e segura
  • Interface compacta e individual devido à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Módulos e molduras compatíveis com o padrão do mercado

O conector industrial ideal para cada aplicação


HEAVYCON COMPLETE Encaixe compatível, combinação flexível

O programa de produtos HEAVYCON COMPLETE permite combinar praticamente qualquer conector – perfeitamente ajustado à respetiva área de aplicação, à necessidade de espaço e ao esforço de montagem. O abrangente programa de conectores industriais inclui invólucros metálicos e de plástico, inserções de contacto, bucins roscados para cabo e diversos acessórios.

E-PAPER Conectores industriais
Resumo de todo o portfólio

O nosso portfólio de conectores industriais: versatilidade comprovada, flexibilidade genial ou robustez sem compromissos, temos a solução adequada para todas as aplicações.

ABRIR E-PAPER
Conectores industriais para todas as aplicações

Invólucro para conectores industriais


Invólucros para conectores de encaixe

Invólucros de conectores HEAVYCON Flexibilidade total

Com os invólucros de conectores das nossas três séries e as respetivas inserções de contacto, é sempre possível criar o conector certo. Todas as séries de invólucro são adequadas para aberturas de parede padrão. Os invólucros STANDARD e EVO requerem um invólucro de montagem, ao passo que os invólucros ADVANCE são montados diretamente na parede. Todos os invólucros das séries STANDARD e EVO podem ser combinados livremente e são compatíveis com os invólucros de alumínio dos fabricantes conhecidos. Isto significa que todos os componentes podem ser combinados, modificados ou substituídos de forma flexível.

Conectores industriais com bloqueio por patilha

HEAVYCON STANDARD Comprovadamente versátil

Os invólucros HEAVYCON STANDARD distinguem-se por uma vasta gama de invólucros robustos em alumínio fundido sob pressão e plástico, com diferentes sentidos de saída de cabo e bloqueios. Quer se trate de uma ligação clássica ao quadro elétrico, de um espaço limitado ou de um formato compacto, os três tamanhos diferentes B, D e COM oferecem a interface certa para cada aplicação. Combine os capôs conforme necessário com invólucros de montagem, invólucros de base ou capôs de acoplamento.

Conectores industriais em diversas cores Tão individuais como a sua aplicação

Configure os seus conectores industriais individuais. Pode obter o nosso invólucro HEAVYCON STANDARD também com pintura a pó resistente e colorida. Selecione a cor que melhor se adequa à sua empresa ou aplicação na nossa ampla paleta de cores e encomende-a confortavelmente já a partir de 1 unidade.

Invólucro HEAVYCON STANDARD série B

Bloqueio por patilha de conectores industriais
Diferentes sentidos de saída de conectores industriais
Invólucros extragrandes para conectores industriais
Variantes de conectores industriais com mais espaço para cablagem
Combinação livre de capôs
Proteção EMC com conectores industriais HEAVYCON STANDARD
Bloqueio por patilha de conectores industriais

O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.

Diferentes sentidos de saída de conectores industriais

Disponibilizamos capôs com saída de cabo a direito ou lateral para os tamanhos de rosca métricos e Pg comuns.

Invólucros extragrandes para conectores industriais

Os invólucros para conectores extragrandes nos tamanhos B32 e B48 possuem duas inserções de contacto com polos fixos lado a lado. Assim, são particularmente adequados para cabos de alimentação multipolares.

Variantes de conectores industriais com mais espaço para cablagem

Capôs e caixas de base altas com saídas de cabo até M50 proporcionam mais espaço para a cablagem de grandes diâmetros do cabo e conjuntos de cabos. São ideais para aplicações com inserções de contacto modulares.

Combinação livre de capôs

Combine os capôs em função das necessidades com uma base de montagem, capô de acoplamento ou caixa de base, bem como com inserções de contacto modulares ou de polos fixos.

Proteção EMC com conectores industriais HEAVYCON STANDARD

As superfícies dos invólucros e as vedações conduzem eletricidade. Em combinação com bucins roscados para cabo blindados, oferecem uma proteção EMC fiável.

Invólucro HEAVYCON STANDARD tamanho D

Invólucro HEAVYCON D7 compacto
HEAVYCON D7 com rosca de aparafusar
Montagem de parede do HEAVYCON D7
Invólucro D7 com salpicos de água
HEAVYCON D7 com inserção de contacto RJ45
Invólucro HEAVYCON estreito
Invólucro HEAVYCON D7 compacto

Os conectores industriais HEAVYCON STANDARD D7 permitem-lhe transmitir potência, sinais e dados, mesmo em espaços reduzidos. Pode escolher entre invólucros metálicos resistentes à corrosão ou invólucros de plástico com bucim roscado para cabo moldado por injeção.

HEAVYCON D7 com rosca de aparafusar

Os invólucros de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusar poupam um tempo significativo durante a montagem. São convenientemente fixados nos recortes do painel redondos com uma porca de bloqueio M25 ou M32 ou aparafusados em motores e aparelhos com uma rosca correspondente.

Montagem de parede do HEAVYCON D7

Monte facilmente os invólucros de montagem D7 na parede com dois ou quatro parafusos, dependendo das exigências.

Invólucro D7 com salpicos de água

Os robustos invólucros D7 são fiáveis e resistentes à corrosão, para além de garantirem uma proteção ideal contra o pó e a água. A ligação de encaixe suporta condições ambientais extremas e garante a estanqueidade com o grau de proteção IP67. Isto permite uma utilização segura também em aplicações exteriores.

HEAVYCON D7 com inserção de contacto RJ45

Com as inserções de contacto RJ45 para invólucros D7, consegue obter a sua interface compacta e robusta e transmitir dados de forma segura e fiável, com alta velocidade até 10 GBit/s. Os conjuntos de conectores RJ45 asseguram a cablagem rápida e segura da sua aplicação através da pré-seleção dos componentes. A vedação ranhurada na união roscada do invólucro permite adicionalmente o fornecimento simples de cabos pré-montados.

Invólucro HEAVYCON estreito

Os invólucros STANDARD nos tamanhos D15, D25 e D50 protegem as suas interfaces, mesmo num formato especialmente estreito. Inserções de contacto adequadas, também com ligação push-in, garantem uma instalação rápida.

Invólucro HEAVYCON STANDARD tamanho COM

Invólucro HEAVYCON COM
Ligação PE inovadora
Motor com conector HEAVYCON COM
Invólucro HEAVYCON COM

O formato compacto do invólucro HEAVYCON COM permite uma cablagem fácil e fiável de estruturas descentralizadas na tecnologia da automação. Quer sejam feitas de plástico ou de alumínio fundido sob pressão de alta qualidade, com saída de cabo direita ou lateral - os invólucros COM são extremamente robustos e fiáveis.

Ligação PE inovadora

O inovador conceito de ligação à terra com ligação PE principal no exterior da inserção de contacto garante uma maior segurança.

Motor com conector HEAVYCON COM

Proteção contra interferências eletromagnéticas: os invólucros metálicos são "EMC ready" graças a superfícies e vedações condutoras.

Conectores industriais com bucim roscado para cabo de montagem flexível

HEAVYCON EVO Genialidade flexível

Confie agora no HEAVYCON EVO e poupe nos custos de material e de armazenamento. O bucim roscado para cabo de montagem flexível com fecho de baioneta substitui até oito capôs convencionais. Devido ao ângulo de saída, ambos
os sentidos de saída pode ser convenientemente utilizados.

Invólucros HEAVYCON EVO

Saída de cabo HEAVYCON EVO
Redução de variantes com HEAVYCON EVO
Bucins roscados múltiplos HEAVYCON EVO
Invólucro HEAVYCON EVO Twin
Invólucro EVO dos tamanhos D15
Invólucro HEAVYCON EVO M1
Saída de cabo HEAVYCON EVO

Graças ao fecho de baioneta flexível, pode definir o sentido de saída de cabo no local e voltar a alterar posteriormente. Pode optar por uma saída lateral ou a direito.

Redução de variantes com HEAVYCON EVO

Os invólucros HEAVYCON EVO reduzem a diversidade de variantes e, consequentemente, os seus custos armazenamento até 70%. Com apenas um invólucro e quatro bucins roscados para cabo consegue implementar soluções para todas as suas aplicações.

Bucins roscados múltiplos HEAVYCON EVO

Os bucins roscados múltiplos HEAVYCON EVO permitem-lhe passar diferentes cabos de forma conveniente e fiável no seu quadro de comando através de uma única interface encaixável. Os cabos são empurrados de forma simples através de membranas perfuradas. O grau de proteção IP65 é garantido por uma vedação de membrana e a capacidade de retenção com braçadeiras para cabos.

Ir para os bucins roscados múltiplos HEAVYCON EVO
Invólucro HEAVYCON EVO Twin

Os invólucros EVO TWIN dispõem de duas saídas de cabos flexíveis numa caixa de plástico e possuem espaço para uma grande variedade de cabos.

Invólucro EVO dos tamanhos D15

Os invólucros EVO dos tamanhos D15 e D25 são especialmente estreitos e protegem as suas interfaces mesmo em caso de limitações de espaço. Inserções de contacto adequadas, também com ligação push-in, garantem uma instalação rápida.

Invólucro HEAVYCON EVO M1

O invólucro de módulo individual M1 em plástico recebe uma inserção de contacto modular e um módulo PE. Isto permite obter uma interface extremamente compacta.

Conectores industriais com bloqueio por parafuso

HEAVYCON ADVANCE Indiscutivelmente robustos

Os conectores industriais HEAVYCON ADVANCE com bloqueio por parafuso são ideais para ambientes particularmente agressivos, p. ex., em áreas offshore e na indústria química ou ferroviária. As interfaces sensíveis estão protegidas com segurança, mesmo contra influências EMC. Para o passa-painel, o invólucro de montagem habitual é substituído por duas flanges de montagem, favorecendo os custos de montagem e material. Neste caso, o capô veda diretamente no painel do quadro de comando.

Invólucros HEAVYCON ADVANCE

Conector industrial HEAVYCON ADVANCE sem invólucro de montagem
Potencial de economia HEAVYCON ADVANCE
Bloqueio por parafuso HEAVYCON ADVANCE
Variantes de invólucro HEAVYCON ADVANCE
Configurar os conectores industriais HEAVYCON ADVANCE
Conector industrial HEAVYCON ADVANCE sem invólucro de montagem

Com os HEAVYCON ADVANCE, pode dispensar o invólucro de montagem habitual no lado do equipamento. Desse modo, os invólucros são especialmente duradouros, robustos e economizam espaço.

Potencial de economia HEAVYCON ADVANCE

Ao dispensar os habituais invólucros de montagem, economiza custos de montagem e material. Os formatos baixos dos invólucros dos bucins roscados para cabos metálicos e moldados por injeção nos invólucros de plástico oferecem potencial de economia adicional.

Bloqueio por parafuso HEAVYCON ADVANCE

Monte o capô ADVANCE com duas flanges de montagem e parafusos de travamento robustos em aço inoxidável diretamente na parede. Assim, poderá obter uma elevada estanqueidade e dificultar a abertura por parte de pessoas não autorizadas.

Variantes de invólucro HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE está disponível em versões em metal e em plástico. Os invólucros de exterior revestidos a pó são adequados para requisitos extremos.

Configurar os conectores industriais HEAVYCON ADVANCE

Combine os invólucros ADVANCE conforme pretende com as inserções de contacto modulares ou com polos fixos.

Conectores industriais para a conexão entre vagões

HEAVYCON HPR Conectores industriais para veículos sobre carris

O invólucro HEAVYCON HPR foi concebido especificamente para a utilização na tecnologia de transporte e tráfego. Os capôs, os invólucros de montagem e as caixas de base cumprem o padrão estabelecido para a transmissão segura de circuitos de sinal e potência nos veículos sobre carris. Graças a um revestimento especial em pó e a vedantes resistentes aos raios UV, podem resistir a influências ambientais agressivas. O robusto bloqueio por parafuso oferece uma resistência fiável às vibrações e aos choques, em conformidade com a norma IEC 61373/EN 50155. A proteção fiável contra a água e a sujidade é garantida pelo grau de proteção IP68/IP69K.

Inserções de contacto para conectores industriais


Inserções de contacto HEAVYCON modulares e com número fixo de polos

Com polos fixos ou modular Transmissão fiável de sinais, dados e potência

Pretende transmitir meios diferentes através de uma interface ou ligar cabos rapidamente a distribuidores de energia? A Phoenix Contact oferece inserções de contacto adequadas para conectores industriais para a transmissão de dados, sinais e potência. As nossas inserções de contacto são compatíveis e podem ser combinadas de forma flexível em todos os tamanhos comuns no mercado. HEAVYCON MODULAR permite-lhe montar individualmente os seus conectores industriais compactos. Combine os módulos adequados a partir da nossa vasta oferta.

Inserções de contacto HEAVYCON com bloqueio Click-in

Inserções de contacto com bloqueio Click-in Instalação totalmente sem ferramentas

As inserções de contacto HEAVYCON modulares e de polos fixos com bloqueio Click-in permitem a instalação contínua e sem ferramentas de conectores industriais. Não é necessária qualquer chave de parafusos para a ligação de condutor e para a montagem no invólucro – isto é único no mercado. Isto torna a montagem e a utilização de conectores industriais mais fáceis e rápidas do que nunca.

Inserções de contacto com número fixo de polos HEAVYCON

HEAVYCON de polo fixo A tecnologia de ligação ideal para cada aplicação

Com as nossas inserções de contacto de polos fixos oferecemos-lhe uma interface universalmente compatível em todos os tamanhos comuns do mercado. Estão disponíveis em diferentes classes de potência e tecnologias de ligação. Os sistemas de ligação rápida, como Push-in ou a ligação por corte de isolamento QUICKON, possibilitam uma ligação de potência em segundos e sem ferramentas.

Inserções de contacto com número fixo de polos HEAVYCON

Inserções de contacto com polos fixos para conectores industriais
Inserções de contacto com ligação push-in
Adaptadores PE para conectores industriais
Distribuição de potencial no conector industrial
Codificação de conectores industriais
Adaptadores de terminal compactos
Inserções de contacto com polos fixos para conectores industriais

  • Ligação push-in simples: Inserções de contacto com ligação push-in oferecem um manuseamento simples, tempo de ligação extremamente curto e ligação segura graças à tecnologia de encaixe direto.
  • Ligação IDC rápida: poupa até 60 % do tempo de cablagem. Com
    a ligação por corte de isolamento QUICKON pode ligar condutores flexíveis e rígidos sem pré-tratamento.
  • Ligação por cravação compacta: as inserções de contacto com ligação por cravação distinguem-se pela baixa necessidade de espaço dos pontos de ligação.
  • Ligação de parafuso universal: satisfaça as mais elevadas exigências com a ligação de parafuso sem manutenção. O condutor é estanque a gás e está em contacto permanente.

Inserções de contacto com ligação push-in

As inserções de contacto push-in multipolares permitem ligar até 46 contactos de sinal num conector B24.

Adaptadores PE para conectores industriais

Os adaptadores PE com ligação push-in para conectores industriais HEAVYCON permitem a cablagem fácil do condutor de proteção. A instalação é realizada sem ferramentas e confortavelmente através de encaixe direto, incluindo do lado interior do quadro de comando.

Distribuição de potencial no conector industrial

Módulos TWIN com ligação de condutor dupla oferecem uma função de shunting compacta para a distribuição de potencial diretamente no conector.

Codificação de conectores industriais

Proteja conectores semelhantes lado a lado contra troca ou ligação incorreta. Ao contrário de métodos de codificação como parafusos, pinos ou buchas de codificação, os perfis de plástico podem ser simplesmente inseridos nas ranhuras de codificação das inserções de contacto HEAVYCON - já está.

Adaptadores de terminal compactos

Adaptadores de terminal são a simbiose perfeita entre os bornes clássicos e as inserções de contacto. Monte os adaptadores de terminal num painel do quadro de comando. Ligue um conector a partir de fora. Os adaptadores de terminal estão disponíveis com ligação de parafuso e push-in.

Inserções de contacto modulares HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR Tudo num invólucro

Com o HEAVYCON MODULAR, pode personalizar o conector de forma individual. Graças à combinação de vários meios de transmissão num invólucro, pode criar a sua interface altamente compacta. A vasta gama de produtos inclui inserções de contacto para transmissão de energia, sinais e dados, bem como para aplicações pneumáticas.

Inserções de contacto modulares HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR
Molduras de suporte de módulos com bloqueio Click-in sem ferramentas
Inserção de contacto é encaixada na moldura
Contacto simples com ligação push-in
Inserção de contacto modular para aplicações de corrente elevada
Transferência de dados de alta velocidade com inserção de contacto Gigabit
HEAVYCON MODULAR

Oferecemos módulos para correntes de até 300 A, tensões de até 2500 V, transmissão de sinal de até 25 polos, transmissão de dados segura, bem como inserções para aplicações pneumáticas.

Molduras de suporte de módulos com bloqueio Click-in sem ferramentas

A moldura de suporte de módulos Click-in permite-lhe montar inserções de contacto de forma rápida, segura e sem esforço. O clique audível e percetível sinaliza a posição correta - para a máxima segurança de processos com esforço mínimo de tempo.

Ir para as molduras de suporte de módulos com bloqueio Click-in
Inserção de contacto é encaixada na moldura

Monte cada combinação de módulos de forma rápida e sem ferramentas com a nossa moldura de suporte de módulos inovadora. Basta encaixar as inserções de contacto – e já está. As molas laterais suportam os módulos e mantêm-nos na posição correta.

Ir para as inserções de contacto modulares
Contacto simples com ligação push-in

Encaixe direto sem ferramentas: as inserções de contacto com a ligação push-in oferecem uma ligação de condutor prática e resistente a vibrações.

Ir para as inserções de contacto push-in
Inserção de contacto modular para aplicações de corrente elevada

Com os módulos de inserção de contacto de corrente elevada para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável potências até 300 A e 1000 V. O bloqueio e desbloqueio inovadores dos contactos de cravação é efetuado sem ferramentas.

Ir para as inserções de contacto de potência
Transferência de dados de alta velocidade com inserção de contacto Gigabit

Transferir dados de forma rápida e segura: os módulos de inserção de contacto de dados HEAVYCON oferecem mais opções para uma transferência de dados fiável e de alto desempenho. Os módulos MBit e GBit são compatíveis com uma vasta gama de cabos e conceitos de blindagem. As interfaces USB são integradas diretamente no conector graças a cabos patch. Com os módulos RJ45, pode integrar de forma simples cabos de dados RJ45 na sua aplicação.

Soluções para aplicações especiais


Conectores industriais para a transmissão de energia em centros de dados

Conectores industriais para a transmissão de energia em centros de dados Optimize a sua cablagem

A distribuição de energia potente e fiável é essencial para os centros de dados. No entanto, à medida que a densidade da cablagem aumenta, a instalação simples e economizadora de espaço também se torna cada vez mais importante. Na distribuição de energia em centros de dados, os conectores industriais estão cada vez mais a substituir os conectores CEE convencionais. Aqui, os conectores industriais HEAVYCON convencem com uma série de vantagens.

Módulo de inserção de contacto HEAVYCON com função

Módulos de inserção de contacto com função Jumpers, corte e fixação no campo

As configurações descentralizadas poupam espaço no quadro de comando e reduzem a cablagem. Os inovadores módulos de inserção de contacto HEAVYCON MWF permitem transferir a funcionalidade do quadro de comando para o campo. A zona de separação multifuncional e o eixo funcional duplo são características centrais das inserções de contacto de cinco polos. A distribuição de potencial rápida e individual potencial é possível graças aos jumpers. A zona de separação oferece a utilização flexível de conectores porta-fusível, de componente e de isolamento. É possível implementar, p. ex., um encaminhamento simples de energia e a proteção de strings.

Estrutura de acoplamento HEAVYCON para sistemas de encaixe

Estrutura de acoplamento para conectores modulares Encaixe cego

As estruturas de acoplamento HEAVYCON proporcionam uma instalação e manutenção rápidas de sistemas de encaixe. As tomadas flutuantes e o pino guia de avanço das estruturas de acoplamento permitem um contacto cego e seguro de conectores em áreas sem visibilidade da interface. A estrutura robusta possui inserções de contacto modulares. Graças à combinação dos mais variados meios de transmissão num só quadro, pode criar a sua interface individual.

Luvas adaptadoras para conectores industriais

Luvas adaptadoras para conectores industriais Entrada de cabo fácil e encaixável

As luvas adaptadoras HC-CES permitem-lhe combinar as vantagens do sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES e as vantagens do conector industrial HEAVYCON. Introduza de forma fácil e rápida uma variedade de cabos multipolares e meios de transmissão através de apenas uma interface encaixável no seu quadro de comando. Os cabos podem ser complementados posteriormente ou confortavelmente substituídos. As luvas adaptadoras são montadas de forma simples nos invólucros de montagem do tamanho B16 e B24. A impermeabilização segura e o elemento de tração ocorrem através do sistema de gestão de entrada e saída de cabos CES.

Conector de cabo encaixável HEAVYCON CME

Conector de cabo encaixável Cablagem simples no quadro de comando

Os conectores de cabo HEAVYCON CME oferecem uma maior eficiência na cablagem do quadro de comando. Poupe tempo e custos e faça a cablagem de até 108 condutores no conector de cabo diretamente na produção de réguas de bornes. Ligue convenientemente os cabos multicondutores no quadro de comando, ligando-os simplesmente.