O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, Socket, turned, contact diameter: 1.5 mm, connection cross section: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 14...14 , contact material: CuZn