O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, series: HC-M-...-25, Socket, turned, contact diameter: 6 mm, connection cross section: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , contact material: Cu alloy