O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B16, power contacts: 6, control contacts: 0, Socket, Screw connection, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, application: Power