O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, series: HC-M-...-70, Pin, turned, contact diameter: 9.5 mm, connection cross section: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , contact material: Cu alloy