O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 3+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 230 V/400 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2