O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, Pin, turned, contact diameter: 1 mm, connection cross section: 0.34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...18 , contact material: CuZn