O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 16+PE, size: D25, Socket, Screw connection, 250 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2