Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Device connector front mounting, Universal, 5-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, B-coding, Wave soldering, 0.34 mm2, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)