Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Coaxial PCB connector, degree of protection: IP20, number of positions: 1, 12 Gbps, material: Metal, connection method: Solder connection, cable outlet: straight, for additional information, see the product range drawing in the Download Center