Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Modular RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 180 °, Shielded, LED (green, yellow), number of positions: 8, 10 Gbps, PoE++, THT, THD, Wave, IP20, type of packaging: Tray