Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, B-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q3 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance