Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.
D-SUB connector, 9-pos., male connector, two 35° cable entries, bus system: for Inline Modbus RTU/ASCII bus coupler termination resistance can be connected via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; screw connection terminal blocks