Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - D-SUB bus connector
2310808

D-SUB connector, 9-pos., male connector, two 35° cable entries, bus system: for Inline Modbus RTU/ASCII bus coupler termination resistance can be connected via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; screw connection terminal blocks

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Change to the D-SUB orientation through a reversible connection block