Connecting cable, Range of articles: PRC 35, color: black, number of positions: 5, rated voltage: 690 V AC, rated current: 32 A, Connection method: Screw connection, This item is also available with other cable lengths. For your specific requirements, please contact your local PHOENIX CONTACT subsidiary.
Cabos de instalação para instalações elétricas
Com os cabos de instalação para a instalação fixa e flexível, cumpre todos os requisitos das instalações elétricas modernas. Os cabos estão disponíveis pré-montados com um ou dois conectores nos comprimentos habituais. Com variantes configuráveis, pode adaptar os cabos de instalação às suas necessidades. O portfólio é completado com vários tipos de cabos para inúmeras aplicações.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Male straight, on free cable end
Y distributor, degree of protection: IP65, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Coupling, color: black
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Male straight, on free cable end
Vantagens
- Poupança de tempo de até 80 % na colocação em funcionamento através de Plug-and-Play
- Controlos permanentes do fabrico para uma alta qualidade
- Mecanismo de encaixe com desbloqueio manual ou por ferramenta
- Materiais resistentes às intempéries permitem a utilização no interior e no exterior
Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual
Configurador para conectores de instalação e distribuidores
Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.
O sistema de instalação IPD com ligação push-in
Os conectores e distribuidores de instalação da série IPD permitem uma distribuição de energia simples. O sistema de instalação IPD é instalado de forma cómoda e sem ferramentas graças à Push-in Technology e ao sistema de fecho rápido. A instalação é rápida e segura, mesmo em zonas de difícil acesso. Todos os componentes são particularmente robustos e protegidos contra água e poeira conforme IP66, IP68 e IP69K. Isto garante uma cablagem de alimentação estável a longo prazo, em ambientes industriais e exteriores adversos.
O sistema de instalação QPD com ligação IDC
A distribuição de energia adequada para a indústria não tem de ser complicada, nem demorar muito tempo. Esse facto é comprovado pelo robusto sistema de instalação QPD para ligações até 690 V/40 A. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados fácil e rapidamente, sem descarnar e sem parafusos. Pode escolher entre ligações fixas e encaixáveis, criando, assim, soluções flexíveis de distribuição.
O sistema de instalação PRC
O sistema de instalação PRC adequa-se na perfeição à transmissão compacta e segura de potência até 35 A. Os graus de proteção elevados e uma resistência ao choque até IK08 garantem a distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O bloqueio que pode ser solto, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.