Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 0.5 m, Male straight, on Socket straight
Cabos de instalação para instalações elétricas
Com os cabos de instalação para a instalação fixa e flexível, cumpre todos os requisitos das instalações elétricas modernas. Os cabos estão disponíveis pré-montados com um ou dois conectores nos comprimentos habituais. Com variantes configuráveis, pode adaptar os cabos de instalação às suas necessidades. O portfólio é completado com vários tipos de cabos para inúmeras aplicações.
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable, connection method: Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Male straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable, connection method: Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 3 m, Socket straight, on free cable end
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 2+PE, Socket/pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Male straight, on Socket straight
Connecting cable/ Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Pin, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 5 m, Male straight, on free cable end
Y distributor, degree of protection: IP65, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Coupling, color: black
Vantagens
- Poupança de tempo de até 80 % na colocação em funcionamento através de Plug-and-Play
- Controlos permanentes do fabrico para uma alta qualidade
- Mecanismo de encaixe com desbloqueio manual ou por ferramenta
- Materiais resistentes às intempéries permitem a utilização no interior e no exterior
Distribuição de energia IPD configurada de forma cómoda e individual
Configurador para conectores de instalação e distribuidores
Configure comodamente a sua distribuição de energia com os conectores de instalação e distribuidores IPD. Basta personalizar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com as suas necessidades. A navegação intuitiva dos menus e a representação 3D tornam a configuração incrivelmente simples. Exporte a lista de artigos ou encomende diretamente a sua solução.
O sistema de instalação IPD com ligação push-in
Os conectores e distribuidores de instalação da série IPD permitem uma distribuição de energia simples. O sistema de instalação IPD é instalado de forma cómoda e sem ferramentas graças à Push-in Technology e ao sistema de fecho rápido. A instalação é rápida e segura, mesmo em zonas de difícil acesso. Todos os componentes são particularmente robustos e protegidos contra água e poeira conforme IP66, IP68 e IP69K. Isto garante uma cablagem de alimentação estável a longo prazo, em ambientes industriais e exteriores adversos.
O sistema de instalação QPD com ligação IDC
A distribuição de energia adequada para a indústria não tem de ser complicada, nem demorar muito tempo. Esse facto é comprovado pelo robusto sistema de instalação QPD para ligações até 690 V/40 A. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados fácil e rapidamente, sem descarnar e sem parafusos. Pode escolher entre ligações fixas e encaixáveis, criando, assim, soluções flexíveis de distribuição.
O sistema de instalação PRC
O sistema de instalação PRC adequa-se na perfeição à transmissão compacta e segura de potência até 35 A. Os graus de proteção elevados e uma resistência ao choque até IK08 garantem a distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O bloqueio que pode ser solto, disponível com operação com ferramenta ou manual, também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção do seu sistema.