Produtos líderes a nível tecnológico para a indústria de processos

Na indústria de processos, é imprescindível uma disponibilidade da instalação fiável e sem falhas. Além disso, temas como a modularização e a digitalização também preocupam a indústria. O COMPLETE line oferece soluções unificadas para todas as áreas de funcionamento da indústria de processos.

Vantagens

  • Soluções completas para quadros de comando em aplicações de processos
  • Instalação rápida e sem ferramenta com a tecnologia de ligação push-in
  • Esforço reduzido na produção e logística através de acessórios padronizados para jumper, marcação e verificação
  • Manuseamento simples e visual de alta qualidade graças à universalidade em termos de função e design

Configuração de um quadro de comando para instalações de processamento

Mapa de imagem interativo: configuração de um quadro de comando para instalações de processamento
Ajustar sinais
Para um processamento estável e sem erros de processos complexos na indústria de processos, é necessária uma transmissão sem falhas de sinais do campo para o controlador.
Saber mais
Ajustar sinais
Ligar
O COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a ligação das mais diversas aplicações no quadro de comando.
Saber mais
Ligar
Alimentar e proteger
Uma elevada disponibilidade da instalação é essencial na indústria de processos. O COMPLETE line fornece soluções fiáveis e integradas para uma fonte de alimentação ininterrupta resistente.
Saber mais
Alimentar e proteger
Controlar
O COMPLETE line oferece soluções eficientes para a manutenção, reconversão ou atualização de aplicações de processos existentes, assim como para o desenvolvimento de novas instalações preparadas para o futuro.
Saber mais
Controlar
Comunicar com segurança
Para garantir o processamento estável e fiável de todos os processos e, em caso de necessidade, efetuar intervenções atempadas, na indústria de processos é necessário monitorizar continuamente as instalações.
Saber mais
Comunicar com segurança
Série de vídeos
Segurança funcional na indústria de processos

O que significa HAZOP e o que é uma função Interlock? Manuel Ungermann, gestor de produtos de segurança na Phoenix Contact, esclarece termos, temas e produtos relacionados com a ligação e o desligamento com segurança em instalações da tecnologia de processos.

Ver agora
Segurança funcional na indústria de processos