Alimentar, proteger e monitorizar em habitações

Há muito que a digitalização entrou também nas habitações privadas. O número de aparelhos inteligentes que são utilizados aqui também tem de ser alimentado com energia de forma fiável. O COMPLETE line oferece soluções sistémicas para a alimentação, proteção e monitorização de energia em habitações.

Configuração de uma fonte de alimentação fiável para edifícios residenciais
Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas
Elevada capacidade de descarga num formato compacto – para tensões contínuas de até 440 V. Os nossos spark gaps nos dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 FLASHTRAB são extremamente potentes graças à tecnologia isenta de correntes sequenciais.
Saber mais
Proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas
Ligação à distribuição
As tomadas de quadro de comando EO com onze geometrias distintas não podem faltar em nenhum quadro de comando de edifícios. Funções adicionais como mostrador LED, fusível, interruptor ou disjuntor expandem as suas possibilidades de utilização.
Saber mais
Ligação à distribuição
Tomada de proteção de equipamentos terminais
Com a nossa proteção de equipamentos tipo 3 BLOCKTRAB, pode proteger equipamentos terminais de forma praticamente invisível. O BLT-T3 é instalado em caixas embutidas de equipamentos, calhas plásticas ou sistemas sob o piso.
Saber mais
Tomada de proteção de equipamentos terminais
Proteção contra sobretensão para a área externa
No caso das tecnologias para edifícios com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas externo, a proteção contra sobretensão tipo 2 é o segundo nível de proteção, a seguir aos dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas tipo 1. O VALVETRAB SEC é o equipamento de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2 mais estreito do mundo, com uma largura total de apenas 12 mm por canal.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para a área externa
Proteção contra sobretensão para sistemas fotovoltaicos
As caixas de junção de strings com fusível de string fora do quadro de comando convencem pelo seu formato compacto e por uma área de utilização flexível.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para sistemas fotovoltaicos
Fonte de alimentação DC
Utilize a STEP POWER na sua automação de edifícios. As perdas de funcionamento em vazio baixas e a eficácia máxima contribuem para a máxima eficiência energética.
Saber mais
Fonte de alimentação DC
UPS DC
A UPS DC para a sua automação de edifícios: a STEP UPS foi desenvolvida especialmente para a utilização em distribuidores de instalação.
Saber mais
UPS DC
Monitorização de energia
Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia para sistemas de gestão e de controlo superiores.
Saber mais
Monitorização de energia
Comunicar com segurança
O COMPLETE line dá respostas para a questão: "como posso garantir uma comunicação remota fiável e segura com o meu edifício inteligente?"
Saber mais
Comunicar com segurança

O dispositivo de proteção combinado tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege as instalações elétricas da sobretensão com fiabilidade. O módulo de sinalização remota opcional com saída digital sinaliza a ativação e a necessidade de manutenção.

As tomadas para a montagem em calha no formato REG permitem a ligação direta de equipamentos de 230 V à distribuição principal.

No caso de equipamentos a uma distância correspondente a mais de 10 m de cabo da distribuição principal, recomenda-se uma proteção de precisão adicional.

Os consumidores de áreas externas, como Wallboxes, iluminação externa, bombas e instalações fotovoltaicas necessitam de proteção contra sobretensão. Por vezes, estes aparelhos já possuem uma proteção contra sobretensão de fábrica. Noutros casos, é necessário adicioná-los no local.

As instalações fotovoltaicas necessitam de proteção, tanto do lado da AC, como da DC. As caixas de junção de strings totalmente pré-fabricadas simplificam significativamente a ligação. Mesmo conectores fotovoltaicos especiais permitem uma ligação segura.

A alimentação de sistemas elétricos de portas, de alarme, de notificações e outros sistemas de segurança e conforto é realizada, frequentemente, com tensão DC. Para tal, é necessária a conversão da tensão AC. Historicamente, os diversos sistemas necessitam de diferentes níveis de tensão. Para todos estes casos, as fontes de alimentação STEP POWER fornecem soluções em classes de desempenho granulares.

A utilização de uma UPS DC permite evitar, com fiabilidade, a falha dos sistemas elétricos. A UPS DC STEP POWER foi concebida, no seu formato REG, para as dar resposta à subdistribuição.

Com o número de consumidores elétricos, também aumenta o potencial de otimização energética e, consequentemente, a necessidade de monitorização. Os equipamentos de medição de energia EMpro são ideais para o efeito, porque permitem uma integração em várias interfaces nas redes correspondentes.

Instalação elétrica e eletrónica
Produtos para o trabalho diário na área da instalação elétrica

A nossa vasta gama para a instalação elétrica auxilia-o em muitas das suas tarefas. Desde a cablagem, passando pela proteção contra sobretensão correta, até às ferramentas adequadas: os nossos produtos duradouros e soluções inovadoras garantem uma maior eficiência em instalações elétricas

Descobrir agora todos os produtos
Instalador junto ao quadro de comando com alicate de cravação na mão