Fontes de alimentação para a automação de edifícios Oferecemos-lhe soluções compactas e eficientes em todas as áreas da instalação elétrica. A nossa grande diversidade de produtos abrange todos os níveis de tensão comuns. Os componentes de alta qualidade garantem a segurança e a fiabilidade operacional.
As nossas fontes de alimentação e de bus são otimizadas para satisfazer as necessidades da automação de edifícios moderna – quer seja para utilização na indústria ou em ambientes domésticos.
As fontes de alimentação STEP POWER para quadros de distribuição foram especialmente concebidas para a automação de edifícios. São as primeiras fontes de alimentação com o Nível de Eficiência VI que podem ser utilizadas tanto na indústria como em ambientes domésticos. A tecnologia de ligação push-in sem ferramenta no ângulo de 45° com pontos de ligação duplos permite uma colocação em funcionamento simples e rápida na calha metálica ou em superfícies planas. As fontes de alimentação cobrem cargas até 120 W de 0,5 até 6,5 A, com tensões de saída de 5 a 56 V DC.
As STEP POWER com ligação USB para aplicações LED e PoE são também perfeitas para utilização em quadros de distribuição.
A fonte de alimentação de bus STEP POWER para sistemas de bus KNX está perfeitamente ajustada para a automação de edifícios moderna. É a primeira no mercado a dispor de um indutor KNX eletrónico com modulação posterior e, deste modo, ativo. Isto adapta-se dinamicamente à carga dos participantes KNX ligados e aumenta, portanto, a eficiência de sistema de bus.
O ecrã multifuncional a cores como interface do utilizador apresenta todos os parâmetros relevantes do sistema KNX e ajuda na colocação em funcionamento, bem como na ampliação e no diagnóstico da automação de edifícios.
As fontes de alimentação compactas UNO POWER são o parceiro ideal para quadros de comando estreitos na indústria. As fontes de alimentação cobrem cargas de 25 a 960 W, com tensões de saída de 5 a 48 V DC.
- A STEP POWER para KNX permite uma análise simples graças a uma interface de utilizador integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX sintetizados
- Fontes de alimentação particularmente estreitas e planas
- Economia de energia graças a perdas em vazio especialmente reduzidas e alta eficácia
- Aplicação mundial graças ao intervalo de entrada amplo AC e DC
- Robustez e fiabilidade com temperaturas entre -40 °C e 70 °C
Fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX O bus KNX torna-se transparente
- Análise simples graças à interface de utilizador integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX sintetizados
- Possibilidade de aceder ao histórico como função de diagnóstico no menu
- Circuito de estrangulamento dinâmico KNX exclusivo para maior eficiência
Fontes de alimentação STEP POWER para todas as áreas A solução ideal para pequenas aplicações
- Primeira fonte de alimentação em calha DIN com carregador USB de tipo A e C
- Alimentação de switch PoE com STEP POWER ajustável de 48 a 56 V
- Versão LED plana para alimentação centralizada ou descentralizada de lâmpadas LED
Fontes de alimentação STEP POWER As fontes de alimentação STEP POWER permitem poupar espaço no quadro de distribuição
- Formato estreito para uma poupança de espaço ideal
- Montagem rápida graças à Push-in Technology sem ferramenta
- Menos cablagem graças a pontos de ligação duplos