Tecnologia de comunicação para habitações

A digitalização fornece informações sobre a situação nas habitações e permite, para além do controlo inteligente, o acesso remoto ativo. O COMPLETE line oferece soluções para uma comunicação remota fiável e segura com edifícios inteligentes.

Mapa de imagem interativo: construção da infraestrutura de comunicação em edifícios residenciais
Notificação por SMS
O relé de SMS TC Mobile I/O envia uma mensagem de texto para todos os dispositivos móveis se, p. ex., a monitorização da bomba ou outros sistemas comunicarem erros. Por seu lado, o alarme pode ser confirmado por SMS ou comunicação móvel e as contramedidas definidas podem começar.
Saber mais
Notificação por SMS
Controlador OpenSource de terceiros
Muitas vezes, é um Raspberry Pi que assume o controlo das casas inteligentes. O COMPLETE line fornece conectores de bus para calha DIN e invólucros para este controlador de código aberto.
Saber mais
Controlador OpenSource de terceiros
Controlador
No campo de meios, o PLC logic, com o seu editor gratuito e uma programação intuitiva, fornece uma solução de controlo ideal para edifícios residenciais.​
Saber mais
Controlador
Switch
Os switches juntam e distribuem todos os dados com eficiência. O COMPLETE line dispõe de um portfólio abrangente com switches geríveis e não geríveis.
Saber mais
Switch
Controlo remoto seguro
Assim que existe uma ligação de redes de dados à Internet, a segurança de dados fica na ordem do dia.​ O mGuard é uma outra alternativa de nível industrial que pretende responder a grandes necessidades de segurança.
Saber mais
Controlo remoto seguro
Painel de controlo
Os painéis de controlo dão visibilidade aos dados do edifício e permitem um controlo direto, independentemente da programação. Com o painel de controlo WP4000, o COMPLETE line oferece uma solução robusta de elevada qualidade industrial.
Saber mais
Painel de controlo
Alimentar, proteger e monitorizar
Uma infraestrutura de comunicação ampla para edifícios residenciais usa dados de todas as áreas da tecnologia para edifícios. A área "Alimentar, proteger e monitorizar" fornece, p. ex., dados para a proteção contra descargas atmosféricas ou a medição de energia.
Saber mais
Alimentar, proteger e monitorizar
Ligar
Para uma comunicação fiável na casa inteligente, é decisiva uma tecnologia de ligação adequada. O COMPLETE line fornece soluções para todas as tarefas.
Saber mais
Ligar

A tecnologia de comunicação para edifícios encontra-se, não raras vezes, na distribuição principal, apesar de não estar prevista para o formato REG comum. Por isso, os quadros de comando REG incluem muitas vezes campos de meios que não estão ligados ao formato.

Se a monitorização de diferentes consumidores no edifício residencial registar estados críticos, um relé de SMS envia uma mensagem de texto para dispositivos móveis em casos definidos. Isto permite uma reação rápida quando os sensores de estado de enchimento, as monitorizações da bomba ou outros sistemas comunicam erros e se está na iminência de danos. Neste caso, o alarme pode ser confirmado no relé por SMS ou comunicação móvel, de modo que as contramedidas possam começar.

Um controlador dá início a mais funções, de acordo com as necessidades. Regista, armazena e analisa dados num volume quase infinito. Estes dados são a base para a comunicação automatizada entre os equipamentos e o controlo remoto ativo. Numa casa inteligente, são frequentemente utilizados sistemas abertos, como os Raspberry Pi.

Com o aumento dos pontos de dados e dos equipamentos ligados ou com a utilização intensiva da monitorização e do comando, recomenda-se a utilização de um controlador industrial. O COMPLETE line fornece, p. ex., os módulos lógicos programáveis PLC logic ou os controladores da família PLCnext, incluindo integração na Cloud.

Os switches funcionam como elemento de ligação entre os diferentes equipamentos. O número dos equipamentos ligados, a atividade da rede e o volume de dados definem os requisitos de uma infraestrutura de tecnologia da informação. O COMPLETE line dispõe de uma grande seleção de switches geríveis e não geríveis, com a melhor qualidade da indústria e muitas funções específicas. Os painéis de controlo permitem o acesso direto a toda a infraestrutura de tecnologia da informação, dão visibilidade aos dados do edifício e permitem um controlo direto, independentemente da programação.

A ligação das redes de dados à Internet exige que os dados sejam protegidos, especialmente no que diz respeito ao acesso remoto ao controlador de diferentes equipamentos. A segurança garante uma ampla proteção contra acessos não autorizados.

Instalação elétrica e eletrónica
Produtos para o trabalho diário na área da instalação elétrica

A nossa vasta gama para a instalação elétrica auxilia-o em muitas das suas tarefas. Desde a cablagem, passando pela proteção contra sobretensão correta, até às ferramentas adequadas: os nossos produtos duradouros e soluções inovadoras garantem uma maior eficiência em instalações elétricas

Descobrir agora todos os produtos
Instalador junto ao quadro de comando com alicate de cravação na mão