Tecnologia de comunicação para a instalação elétrica Construa agora as suas redes preparadas para o futuro. A nossa vasta seleção de produtos oferece os componentes certos para cada aplicação.
A base para uma automação e digitalização fiáveis de um edifício é a ligação em rede de todos os participantes com segurança à prova de falha. Com a tecnologia robusta de comunicação da Phoenix Contact, poderá aumentar o grau de automação das suas instalações. Oferecemos uma vasta gama de equipamentos de alto rendimento para a comunicação de bus de campo e Ethernet que preenchem as elevadas exigências das aplicações modernas.
- Elevada disponibilidade da instalação com componentes de redes robustos e imunes a interferências
- Acesso remoto a instalações e alarme automático por comunicação móvel
- Funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos dos switches
Switches não geríveis para montagem em calha metálica Switches Ethernet compactos para a tecnologia para edifícios
- Formato para montagem em calha metálica de acordo com a norma DIN 43880
- Otimizado para utilização em distribuidores de instalações de edifícios
- Versão padrão com oito portas Gigabit Ethernet
- Variante POE adicional
Switches não geríveis 1000 Switches ethernet para aplicações básicas e padrão
- Colocação em funcionamento rápida através de Plug and Play
- Formato compacto com economia de espaço
- Até 16 conexões Ethernet
- Variantes de fibra de vidro e Gigabit
- Várias posições de montagem graças ao adaptador de montagem
Painel de distribuição Ethernet Painéis de distribuição enquanto módulos de interface entre a cablagem de campo e a de quadro de comando
- Montagem fácil e rápida
- Grande portfólio de diferentes tecnologias de ligação/tecnologias de ligação alternativas
- Para elevada disponibilidade da instalação
- Formato compacto
Extensor Ethernet O sistema de extensor Ethernet para uma interligação IP fácil e económica
- Comunicação Ethernet até 20 km através de cabos de dois fios convencionais
- Colocação em funcionamento rápida através de Plug and Play
- Utilização de extensores Ethernet não geríveis em redes IP complexas
- Diagnóstico contínuo e fixo num local de todos os participantes e trajetos por IP
- Elevada segurança contra falhas devido à manutenção preventiva com proteção contra sobretensão substituível PLUGTRAB PT-IQ
- Reequipamento simples através de qualquer cabo de dois fios
Smart Ethernet Box Equipamento tudo-em-um para a videovigilância
- Redução dos custos graças a uma solução tudo-em-um que disponibiliza todas as funcionalidades num só equipamento
- Elevada economia de tempo devido ao adaptador para montagem na parede e em poste, bem como aos reduzidos trabalhos de cablagem
- Ampla gestão Power over Ethernet para a operação fiável de câmaras IP
- Inúmeras mensagens de alarme por SNMP como, p. ex., em caso de tentativas de sabotagem ou proteção contra sobretensão com defeito
- Colocação em funcionamento e configuração simples e rápida através da gestão baseada na web ou do software FL NETWORK MANAGER