Módulos de relé e lógicos para a instalação elétrica Manuseamento simples e comutação e controlo confiáveis de sinais digitais e analógicos – é isto que representa o nosso sistema de relés lógicos PLC logic.
Comute e controle sinais I/O com um sistema altamente compacto e flexível. Para este feito, combine os relés encaixáveis da família PLC-INTERFACE com o módulo lógico programável PLC logic para criar a sua solução personalizada para pequenas tarefas de automação.
- Combinação flexível graças a equipamento individual do canal como entrada ou saída, bem como módulo de relé ou analógico
- Elevada disponibilidade e rápida substituição de relés graças a elementos de comutação encaixáveis
- Integração simples e segura em sistemas de automação hierarquicamente superiores com interligação via RS-485 Modbus/RTU
- Acesso descentralizado aos dados de processo graças à gestão baseada na web
PLC logic: o sistema de relés lógicos flexível Controlo altamente compacto de sinais digitais e analógicos
- Combinável de forma flexível: construção modular com módulos de relé e analógicos
- Realização simples de projetos através do software intuitivo
- Interligação fácil graças a Modbus/RTU via RS-485
- A funcionalidade de controlo descentralizado é mantida mesmo que a comunicação falhe
PLC-INTERFACE: sistema de relés altamente compacto Módulos de relé estreitos e potentes formam a base fiável para o sistema de relés lógicos
- Com relés de estado sólido encaixáveis e eletromecânicos
- Fácil manuseamento e vasto programa de acessórios
- Interligação fácil graças a Modbus/RTU via RS-485
- Variantes de relé para cada aplicação e função especial, como acionamento manual e funções de segurança