Alimentar e proteger na rede separada DC A eficiência energética, a estabilidade da rede e a eficiência dos recursos são três características de destaque das redes separadas DC. Para maximizar estas vantagens, as redes separadas DC têm de ser operadas de forma estável e segura. Para este efeito, a Phoenix Contact oferece soluções adequadas de eletrónica de potência e tecnologia de proteção.

Pessoa junto a um quadro de comando a operar um módulo de potência

Num mundo que aposta cada vez mais nas energias renováveis e em soluções sustentáveis, as redes separadas DC estão a tornar-se cada vez mais importantes. Atualmente, os geradores, acumuladores e quase todos os consumidores já são alimentados por corrente contínua. Estas áreas podem ser acopladas de forma particularmente eficiente através de redes separadas DC. Assim, as redes separadas DC são o elemento-chave no caminho para a neutralidade climática. Estas redes não só oferecem uma opção eficiente para a transmissão de energia, mas também poupam recursos e oferecem inúmeras vantagens em termos de fiabilidade e qualidade da rede. A conceção e a operação integrada de redes separadas DC requer uma eletrónica de potência e fonte de alimentação adequadas.

Pessoa junto a um quadro de comando que utiliza a eletrónica de potência DC

Eletrónica de potência para redes separadas DC Para soluções de alimentação fiáveis

Se as redes separadas DC forem criadas a partir da rede AC pública, os equipamentos de alimentação AC/DC ativos são uma boa escolha. Graças à sua bidirecionalidade e à certificação conforme VDE-AR-N 4110 e VDE-AR-N 4105, estes equipamentos, designados AIC (Active Infeed Converter), permitem realimentar a energia excedente na rede pública, p. ex., de fontes de energia renovável. Para tal, pode ser utilizado, p. ex., o módulo de potência AC/DC TRIO POWER com potência de 20 kW e conversão de potência bidirecional. Com tecnologia de ligação frontal e uma tensão DC até 1000 V, pode ser utilizado de forma versátil.
A integração de setores DC na rede separada DC é fácil com os nossos módulos de potência CHARX power no formato de 19", graças ao amplo intervalo de entrada e saída DC.
O PLCnext Engineer permite o controlo flexível de módulos individuais. Deste modo, os setores DC podem ser agrupados num sistema consistente de gestão de rede. Isto aumenta a eficiência e a flexibilidade do sistema global.

Pessoa a verificar fonte de alimentação em quadro de comando DC

Alimentação de 24 V DC diretamente da rede separada DC Conceitos seguros de alimentação em todos os níveis

Com as nossas potentes fontes de alimentação da família de produtos QUINT, pode alimentar de forma fiável os seus consumidores de 24 V a partir da rede separada DC. As diversas funções em diferentes intervalos de potências, garantem a máxima disponibilidade da sua instalação.
Se no nível de 24 V DC forem necessários conversores DC/DC para converter para outros níveis de tensão, aqui nada muda para si. Estes e outros produtos, p. ex., módulos de redundância, módulos de buffer ou inversores DC/AC, são utilizados como habitualmente. A nossa promessa de disponibilidade especialmente elevada da instalação através do nosso conceito de alimentação consistente e seguro, o conceito de Power Reliability, também lhe oferecemos para as redes separadas DC.

Instalação de proteção contra sobretensão num quadro de comando DC

Proteção contra sobretensão em redes separadas DC Soluções personalizadas para a operação segura de 12 V DC a 1500 V DC

A norma DIN VDE 0100-443 estipula proteção contra sobretensão quando as sobretensões podem pôr em perigo a vida humana, instalações públicas ou instalações industriais. Isto se aplica igualmente a redes de corrente alternada e a redes separadas DC. Muitos componentes eletrónicos são utilizados em redes separadas DC que têm um risco acrescido de falha em caso de sobretensões. Oferecemos proteção personalizada contra sobretensão de 12 V DC a 1500 V DC para garantir a operação segura e fiável da sua instalação.

Disjuntores de proteção com diferentes tecnologias de ativação (térmica, termomagnética, eletrónica) montados em calha metálica

Proteção segura de equipamentos Proteção ideal para quadros de comando de máquinas e de controlo

Os disjuntores de proteção proporcionam uma proteção fiável em redes separadas DC. Evitam as sobrecargas e os curto-circuitos, interrompendo rapidamente o circuito em caso de erro. Graças à sua elevada potência de comutação e tempo de resposta rápido, são ideais para utilização em aplicações industriais e sistemas de controlo. O formato modular dos nossos disjuntores de proteção permite a integração e expansão fáceis em sistemas existentes. Desta forma, contribuem para a segurança e eficiência de modernas redes separadas DC. Os nossos disjuntores de proteção são concebidos para redes separadas DC de 24 V ou 48 V.
Para a comutação de tensões mais elevadas, recomenda-se a utilização de produtos especiais, como o disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC.

Áreas de aplicação de acordo com a tecnologia

Nesta tabela pode consultar a tecnologia de ativação ideal para o seu caso de aplicação:

Tempo de resposta em caso de sobrecarga

Tempo de resposta em caso de curto-circuito

A sua aplicação é protegida de forma ideal contra

Disjuntores de proteção térmicos Adequado Inadequado Sobrecarga
Disjuntores de proteção termomagnéticos Adequado Ideal Sobrecarga, curto-circuito
Disjuntores eletrónicos de proteção Ideal Ideal Sobrecarga, curto-circuito e percursos de cabos longos

Produtos e soluções para a alimentação e segurança fiáveis em redes separadas DC


Pessoas observam um produto recém-desenvolvido

Investigação e desenvolvimento Caracterizamo-nos pela força inovadora e garantia de futuro

O uso de redes separadas DC na indústria ainda está a dar os primeiros passos. Por esta razão, os obstáculos técnicos e a falta de normas ainda representam alguns desafios para os nossos clientes. Para contrariar esta situação e impulsionar a expansão de redes separadas DC, a Phoenix Contact está envolvida há anos em projetos de investigação e comités internacionais, como a ODCA, o Shift2DC e o HybSchaDC, sobre o tema da corrente contínua, e investe bastante no desenvolvimento dos seus próprios produtos.

Contacto

Vamos juntos moldar um futuro mais sustentável através da expansão das redes de corrente contínua

Teremos todo o gosto em apoiá-lo na realização da sua rede DC e aconselhá-lo sobre produtos e soluções.