O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Inserto de contato, número de polos: 24+PE, tamanho: B6, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Sinal