Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 12, contatos de potência: 0, contatos de controle: 12, Pino, Conexão Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicação: Sinal
Insertos de contato modulares
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 12, contatos de potência: 0, contatos de controle: 12, Soquete, Conexão Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicação: Sinal
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 1, contatos de potência: 1, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão para crimp, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, aplicação: Potência, sem contatos para crimp
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 1, contatos de potência: 1, contatos de controle: 0, Pino, Conexão para crimp, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, aplicação: Potência, sem contatos para crimp
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: RJ45, versão : RJ45, Soquete, 48 V, 1 A, aplicação: Dados, Comutador de gênero
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 2, contatos de potência: 2, contatos de controle: 0, Pino, Conexão a parafuso axial, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 2, contatos de potência: 2, contatos de controle: 0, Pino, Conexão a parafuso axial, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 5, contatos de potência: 5, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 5, contatos de potência: 5, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 2, contatos de potência: 2, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão a parafuso axial, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplicação: Potência