HC-DD24-I-CT-M - Inserto de contato
1584033

Inserto de contato, número de polos: 24+PE, tamanho: B6, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Sinal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilizável em veículos sobre trilhos, cumprem a norma DIN EN 45545-2 com os conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 os níveis de risco HL1, HL2 e HL3.
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373