CK1,6-BR-2,50ST OIC AG
-
Contato para crimp
1004382
Contato para crimp, Pino, enrolado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 16...14 , material de contato: Liga de cobre