Contato para crimp, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 2 mm, bitola de conexão: 1 mm2 ... 2,5 mm2, material de contato: CuZn, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1237423
Contatos de crimpagem
Contato para crimp, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, corrente nominal: 10 A, bitola de conexão: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, corrente nominal: 10 A, bitola de conexão: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, corrente nominal: 10 A, bitola de conexão: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, corrente nominal: 10 A, bitola de conexão: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 2,5 mm, corrente nominal: 16 A, bitola de conexão: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, série: HC-M-12, Pino, enrolado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, série: HC-M-...-70, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 9,5 mm, corrente nominal: 200 A, bitola de conexão: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, série: HC-M-...-25, Pino, Girado, diâmetro de contato: 6 mm, corrente nominal: 70 A, bitola de conexão: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , material de contato: Liga de cobre
Contato para crimp, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 0,6 mm, bitola de conexão: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, material de contato: CuZn