Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 12, contatos de potência: 0, contatos de controle: 12, Pino, Conexão Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicação: Sinal
Insertos push-in modulares
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 12, contatos de potência: 0, contatos de controle: 12, Soquete, Conexão Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicação: Sinal
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 5, contatos de potência: 5, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 5, contatos de potência: 5, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 8, contatos de potência: 8, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 4, contatos de potência: 4, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 8, contatos de potência: 8, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 4, contatos de potência: 4, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 6, contatos de potência: 6, contatos de controle: 0, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência
Módulo de contato fêmea/macho, número de polos: 6, contatos de potência: 6, contatos de controle: 0, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência