Inserto de contato, número de polos: 6+2 PE, tamanho: B6, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Lista de produtos
Inserto de contato, número de polos: 6+2 PE, tamanho: B6, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 24+2 PE, tamanho: B24, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 24+2 PE, tamanho: B24, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 16+2 PE, tamanho: B16, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 10+2 PE, tamanho: B10, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 16+2 PE, tamanho: B16, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Inserto de contato, número de polos: 10+2 PE, tamanho: B10, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta