cULus Recognized
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Inserto de contato, número de polos: 24+2 PE, tamanho: B24, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, montagem Click-in sem ferramenta
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 13 A | - 14 |