O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Moldura de suporte de módulos, tamanho: B6, versão : para o lado da montagem (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Moldura de suporte de módulos