Placa adaptadora, cor: cinza
Placas adaptadoras
Elemento metálico para distribuidor de energia, plástico
Placa de adaptador p/conector D-SUB, p/equipar c/dois conectores D-SUB, número pólos 15, série de caixa HC-B 6...
Placa de adaptador p/conector D-SUB, p/equipar c/um conector D-SUB, número pólos 25, série de caixa HC-B 10...
Adaptador para a fixação na parede de caixas UCS do tamanho 145-125; nos suportes com padrão VESA e em caixas de luz é mediante encaixe, material: policarbonato, cor: cinza claro, semelhante a RAL 7035
Placa de módulo, com vedação, para molduras de vedação CES B24, com 3 aberturas, incluindo parafusos de fixação
Placa de base, com vedação para CES Multigates, com 1 abertura, incluindo parafusos de fixação
Placa adaptadora, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), dimensões: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Adaptador para a fixação na parede de caixas UCS do tamanho 195-145; nos suportes com padrão VESA e em caixas de luz é mediante encaixe, material: policarbonato, cor: cinza claro, semelhante a RAL 7035
Placa de adaptador p/conector D-SUB, p/equipar c/um conector D-SUB, número pólos 25, série de caixa HC-D 15...