HC-BB46-I-PT-F - Inserto de contato
1014423

Inserto de contato, número de polos: 46+PE, tamanho: B24, contatos de potência: 46, contatos de controle: 0, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação fácil sem ferramentas, inclusive em estado montado, graças à tecnologia de conexão push-in
O mais rápido tempo de instalação em comparação com outras tecnologias de conexão
Cabeamento rápido e sem esforço, especialmente com proporções de espaço restritas
Cabeamento automatizado possível graças ao robô
Cabeamento e operação seguros por meio de atuadores de cores contrastantes
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Codificação rápida e econômica com perfis de plástico
Alta densidade de contato