O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Moldura de montagem de conectores HEAVYCON, parte superior para trava dupla, para partes inferiores com trava dupla HC-CIF...BFWD... ou para partes inferiores HC-CIF...BFFD..., para dois insertos de contato de formato B6, com parafusos M4 com cabeça sextavada interior de 3 mm, para trilhos de fixação NS35/7,5