O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Caixa de base B6, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 2, lateral, 2x Pg16, altura: 54,6 mm, conexão para cabos: sem, com cor selecionável do revestimento por pulverização