O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Caixa de base B24, para trava dupla, material: PA 6.6-FR, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M25, altura: 84 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão, incluindo 2 adaptadores de redução