Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
CSA
ID de certificação: 260458| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Inserto de contato, número de polos: 17+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 0, contatos de controle: 17, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, só adequado para caixas de plástico
Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10,5 A | 22 - 14 | ||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19,5 A | 22 - 14 | ||