HC-COM-17-EBUC - Inserto de contato
1408478

Inserto de contato, número de polos: 17+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 0, contatos de controle: 17, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão para crimp, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Potência, só adequado para caixas de plástico

Detalhes do produto









Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373