O travamento com travas simples e duplas permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os travamentos em arco são feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro.
Conexão roscada metálica com proteção contra flexão de cabo e alívio de tração, comprimento de rosca: 6 mm, área de vedação do cabo: 7,5 - 15 mm, área de aperto: 10 - 16 mm, SW 24, conexão roscada: M20