Prensa-cabos, com vedação plana
G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BL
-
Prensa-cabos
1415119
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: preto/azul, com vedação plana
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx PTB 13.0034XATEX
ID de certificação: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
ID de certificação: TAE00002SVProdutos compatíveis
Suas vantagens
Teste de fio incandescente 750 °C
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio