Luva de cabos, grande, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 32 mm ... 33 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 20,5 mm
Luvas de cabos
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 10 mm ... 11 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva cega, pequeno, número de condutores: 0, versão: fechado, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 2 mm ... 3 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva cega, grande, número de condutores: 0, versão: fechado, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 2, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 2x 6 mm ... 7 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, grande, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 21 mm ... 22 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 5 mm ... 6 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 2, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 2x 4 mm ... 5 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm
Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 4, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 4x 3 mm ... 4 mm, material: SEBS, cor: preto, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 20,5 mm