Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M25, diâmetro de tubo 9 mm ... 17 mm
Prensa-cabos
Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 mm ... 21 mm
Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M20, diâmetro de tubo 7 mm ... 13 mm
Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M40, diâmetro do cabo 19 ... 28 mm
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 12 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: cinza prateado RAL 7001
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 18 mm ... 25 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg29, cor: cinza claro RAL 7035
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 18 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg21, cor: cinza claro RAL 7035
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 18 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg21, cor: prata, com anel "O"
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 11 mm ... 17 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: prata, com anel "O"
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: EMC, diâmetro externo do cabo 14 mm ... 21 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata, com anel "O"