Bornes de placa de circuito impresso

Bornes de placa de circuito impresso

Os bornes de placa de circuito impresso permitem a transmissão fácil e segura de sinais, dados e potência para a placa de circuito impresso. Eles são adequados para uma variedade de aplicações em inúmeras indústrias, mercados e também para aplicações da Indústria 4.0. Nosso programa COMBICON para as linhas de produtos XS até XXL abrange passos métricos e em polegadas desde bornes de placa de circuito impresso miniatura no passo de 2,5 mm até bornes de potência no passo de 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1989845
PTSA 0,5/12-2,5-F - Borne de placa de circuito impresso
PTSA 0,5/12-2,5-F - Borne de placa de circuito impresso
1989845

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 2 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 0,5 mm2, quantidade de potenciais: 12, número de linhas: 1, número de polos por linha: 12, família de artigos: PTSA 0,5, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Pernas de soldadura na parte dianteira, um passo

Go to Product Detail Page for item 1725753
MPT 0,5/12-2,54 - Borne de placa de circuito impresso
MPT 0,5/12-2,54 - Borne de placa de circuito impresso
1725753

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 0,5 mm2, quantidade de potenciais: 12, número de linhas: 1, número de polos por linha: 12, família de artigos: MPT 0,5, passo: 2,54 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1098167
LPT 6/ 2-7,5-ZB - Borne de placa de circuito impresso
LPT 6/ 2-7,5-ZB - Borne de placa de circuito impresso
1098167

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, bitola nominal: 6 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: LPT 6/, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in de alavanca, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem ziguezague W, Comprimento de pino [P]: 3,6 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1985001
PTSA 1,5/ 6-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso
PTSA 1,5/ 6-3,5-F - Borne de placa de circuito impresso
1985001

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos por linha: 6, família de artigos: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Pernas de soldadura na parte dianteira, um passo

Go to Product Detail Page for item 1935857
PT 2,5/10-5,0-H - Borne de placa de circuito impresso
PT 2,5/10-5,0-H - Borne de placa de circuito impresso
1935857

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 10, número de linhas: 1, número de polos por linha: 10, família de artigos: PT 2,5/..-H, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 4,1 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Com a utilização de terminais tubulares, obtém-se 250 V apenas juntamente com categoria de sobretensão/grau de impurezas II/2.

Go to Product Detail Page for item 1771059
PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso
PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD R44 - Borne de placa de circuito impresso
1771059

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 0,5 mm2, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos por linha: 5, família de artigos: PTSM 0,5/..-H-SMD, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura

Go to Product Detail Page for item 1713985
MKDS 5/ 5-6,35 - Borne de placa de circuito impresso
MKDS 5/ 5-6,35 - Borne de placa de circuito impresso
1713985

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 630 V, bitola nominal: 4 mm2, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos por linha: 5, família de artigos: MKDS 5, passo: 6,35 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1987724
PT 2,5/ 2-5,0-V - Borne de placa de circuito impresso
PT 2,5/ 2-5,0-V - Borne de placa de circuito impresso
1987724

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: PT 2,5/..-V, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 4,1 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Go to Product Detail Page for item 1704062
KDS10-PE/SO - Borne de placa de circuito impresso
KDS10-PE/SO - Borne de placa de circuito impresso
1704062

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 320 V, bitola nominal: 10 mm2, quantidade de potenciais: 1, número de linhas: 1, número de polos por linha: 1, família de artigos: KDS 10-PE, passo: 10 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: amarelo, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 4,3 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 4, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Go to Product Detail Page for item 1888687
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - Borne de placa de circuito impresso
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - Borne de placa de circuito impresso
1888687

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: MKDSN 2,5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Suas vantagens

  • Formato compacto: alto conforto de conexão e variadas opções de aplicação graças a dimensões reduzidas dos bornes de placa de circuito impresso
  • Integração simples na frente do dispositivo: passagens de parede econômicas graças ao design uniforme e às extremidades da caixa niveladas
  • Embalagem otimizada para o processo: tempos e custos do processo reduzidos através de embalagem adequadas para máquinas automáticas in Tape-and-Reel, Tube ou Tray
  • Disposição em várias linhas: variantes com saída de condutor inclinada proporcionam uma elevada densidade de conexão na placa de circuito impresso
  • Pontos de teste integrados: realização confortável de medições, sem remover o cabeamento ou outros acessórios

Resumo das características principais

Oferecemos a você os bornes de placa de circuito impresso certos para sua aplicação. Beneficie de uma variedade única do portfólio.

Bornes de placa de circuito impresso

Bitola de condutor 0,14 mm² (AWG 26) a 95 mm² (AWG 3/0)
Correntes até 232 A (IEC)/200 A (UL B, C)
Tensões até 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Tecnologias de conexão Conexão a parafuso, a mola e auto-decapante para diferentes sentidos de conexão
Passo 2,5 a 20 mm
Processos de solda Solda por onda, THR e SMT
Pessoa operando no PC um configurador para bornes de placa de circuito impresso

Configurador para bornes de placa de circuito impresso

Crie com base em artigos padrão a sua variante desejada de bornes de placa de circuito impresso. Aproveite nosso amplo portfólio e selecione o produto desejado de acordo com a cor, impressão e codificação.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Duas mãos com terra, uma planta e um produto da Phoenix Contact

Produtos de base biológica

A Phoenix Contact desenvolve tecnologias e soluções para um futuro melhor. A proteção do clima e as emissões ambientais, como CO₂, são os pontos de partida centrais de nossa estratégia de sustentabilidade. Nós estamos, por exemplo, transformando os primeiros produtos usando plástico de base biológica.

Novos produtos

Bornes de placa de circuito impresso THR oblíquos da série SPTA-THR 2,5
Bornes de placa de circuito impresso SPE do programa COMBICON

Bornes de placa de circuito impresso THR oblíquos com 2,5 mm²

Conexão rápida graças à conexão push-in por mola

Os bornes de placa de circuito impresso da série SPTA-THR 2,5 expandem a gama de produtos com versões oblíquas e aptas para solda por refusão para processos de montagem automatizados. Graças à conexão oblíqua, os bornes de placa de circuito impresso são ideais para a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso.

Características principais

  • Correntes até 32 A
  • Tensão até 400 V
  • Bitolas de condutor: 0,2 até 4 mm²
  • Passo: 5,0 mm
  • 2 a 12 polos
  • Fornecimento em embalagem de cartão ou em fita

Suas vantagens

  • Conexão push-in por mola rápida e sem ferramenta
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT

Bornes de placa de circuito impresso SPE do programa COMBICON

Tecnologia de conexão para a Single Pair Ethernet

A Single Pair Ethernet (SPE) oferece uma tecnologia poderosa para a implementação de aplicações de Indústria 4.0 e IIoT. Graças à codificação clara por cores e a seu manuseio intuitivo, é aqui que os bornes de placa de circuito impresso da série COMBICON mostram seus pontos fortes.

Características principais

  • Tecnologia de conexão a parafuso e push-in
  • Passo: 3,5 a 5,08 mm
  • Sentidos de conexão: 0°, 45° e 90°
  • Bitolas de condutor: 0,14 mm² a 2,5 mm² (26 AWG a 12 AWG)
  • Adequado para aplicações Power over Data Line (PoDL)

Suas vantagens

  • Manuseio intuitivo graças à codificação clara por cores
  • Integração rápida e fácil de dispositivos de campo
  • Tecnologia de conexão com economia de espaço para dispositivos (miniaturização)
  • Adequado para cabos SPE blindados e não blindados
  • Taxas de transmissão de dados testadas e confirmadas até 1000 MBit/s

Todas as linhas de produtos do programa COMBICON Selecione o borne de placa de circuito impresso certo para a sua aplicação. Nosso portfólio único vai desde bornes miniatura da linha de produtos XS até bornes de potência da linha de produtos XXL.

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XS
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos S
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos M
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos L
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XL
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XXL
Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XS

Características principais

  • Para passos de 2,5 a 3,81 mm
  • Tecnologias de conexão com conexão a parafuso, a mola e auto-decapante
  • Montagem por solda por onda, THR e SMT
  • Diferentes sentidos de conexão e acionamento
  • Variantes com conexão TWIN e possibilidade de teste integrada

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos S

Características principais

  • Para passos de 3,5 a 7,62 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso e a mola
  • Montagem por solda por onda, THR e SMT
  • Diferentes sentidos de conexão e acionamento, bem como versões com vários níveis
  • Variantes com conexão TWIN, possibilidade de teste integrada e certificação Ex

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos M

Características principais

  • Para passos de 5,0 a 7,62 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso e a mola
  • Montagem por solda por onda e THR
  • Diferentes sentidos de conexão e acionamento, bem como versões com vários níveis
  • Variantes com conexão TWIN, possibilidade de teste integrada e certificação Ex
  • Bornes com o mesmo contorno com conexão a parafuso e a mola

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos L

Características principais

  • Para passos de 6,35 a 12,7 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso e a mola
  • Montagem por solda THR
  • Diferentes sentidos de conexão e acionamento
  • Variantes com possibilidade de teste integrado
  • Bornes com o mesmo contorno com conexão a parafuso e a mola

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XL

Características principais

  • Para passos de 10,15 a 15 mm
  • Tecnologias de conexão a parafuso e a mola
  • Montagem por solda THR
  • Diferentes sentidos de conexão e acionamento
  • Variantes com possibilidade de teste integrado
  • Bornes com o mesmo contorno com conexão a parafuso e a mola

Bornes de placa de circuito impresso da linha de produtos XXL

Características principais

  • Para passos de 17,5 a 20 mm
  • Tecnologia de conexão com conexão a parafuso
  • Montagem por solda THR
  • Variantes com possibilidade de teste integrado

Bornes de placa de circuito impresso com design TWIN para a Indústria 4.0

Os bornes de placa de circuito impresso com o mesmo contorno com design TWIN possuem tamanhos e pinagens idênticos e são adequados para as demandas flexíveis e os designs de dispositivo da Indústria 4.0. Com conexão a parafuso ou conexão a mola: os bornes têm a tecnologia de conexão certa para a configuração de dispositivos na Internet das Coisas.

Bornes de placa de circuito impresso da série SPTAF 1 com altura de montagem reduzida

A altura de montagem reduzida do borne de placa de circuito impresso SPTAF 1 é ideal para a tecnologia de edifícios e módulos planos. Um funil de conexão de cabo com uma inclinação de 45° e diferentes variantes de botão permitem uma instalação fácil e rápida. Graças à Push-in Technology, os condutores rígidos e flexíveis até AWG 16 são conectados de forma prática e confiável com a placa de circuito impresso.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Descubra a diversidade de produtos do portfólio COMBICON em mais de 500 páginas do catálogo de produtos eletrônico. Assim você encontra sempre a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais e dados para sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrônico
Diferentes bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, bem como bornes de passagem de alta corrente

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações Os bornes de placa de circuito impresso oferecem diversas soluções de conexão para inúmeras aplicações. Entre outros, são:

Conversor de frequência com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Controlador com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Fonte de alimentação com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Conversor de sinal com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Acopladores de bus com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
LEDs sobre uma placa de circuito impresso
Detectores de fumo e de incêndio
Equipamento de comunicação com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Controlador para a automação predial
Inversor solar com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e conectores SUNCLIX
Monitoramento remoto com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Estação de carga doméstica com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso
Medidor de vazão com tecnologia de conexão de placa de circuito impresso

Tecnologias de conexão

O programa de produtos oferece diversificadas opções de conexão. Desde a estabelecida conexão a parafuso, passando pela conexão rápida auto-decapante, até à inovadora tecnologia push-in. Estão disponíveis os seguintes tipos fundamentais de conexão.

Conexão a parafuso com luva de tração
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in de alavanca
Representação a título de exemplo de uma conexão auto-decapante
Conexão a parafuso com luva de tração

A conexão a parafuso não requer manutenção e a conexão de vários condutores oferece flexibilidade e resistência altas. As conexões com lâmina de proteção do condutor são especialmente adequadas para aplicações semi-industriais na automação predial, na tecnologia de segurança ou nas telecomunicações. Com conexões com luva de tração, você conecta de forma ideal aplicações industriais com altas exigências à segurança de contato. Para frentes de dispositivos estreitas e encaixes de placa de circuito impresso se adequa a conexão a parafuso frontal.

Mais sobre a conexão a parafuso
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in de alavanca

Nas conexões a mola, a Phoenix Contact disponibiliza a você tecnologias de conexão com conexão push-in por mola, conexão push-in de alavanca, conexão à mola, conexão a mola SUNCLIX ou conexão de alavanca articulada T-LOX. Este tipo de conexão permite aos fabricantes de dispositivos economizarem tempo na instalação graças a uma operação simples. As conexões também são resistentes a vibrações através de elementos de contato com mola.

Mais sobre as conexões a mola
Representação a título de exemplo de uma conexão auto-decapante

A conexão auto-decapante é uma tecnologia de conexão com especial economia de tempo sem tratamento prévio do condutor. Neste tipo de conexão, o grampo de corte corta o isolamento e estabelece uma conexão confiável com o condutor.

Mais sobre a conexão auto-decapante

Tipos de montagem

Os bornes de placa de circuito impresso podem ser montados por diferentes processos na placa de circuito impresso. Eles incluem a solda por onda, a solda THR (processo de Through Hole Reflow) e a solda SMT (processo de tecnologia de montagem de superfície). Assim você pode equipar de forma eficiente e processar com segurança as placas de circuito impresso.

Representação a título de exemplo de um processo de solda por onda
Exemplo de ilustração da tecnologia de montagem de superfície
Representação a título de exemplo da solda THR
Representação a título de exemplo de um processo de solda por onda

A solda por onda é o processo de solda clássico para a fabricação de módulos eletrônicos que são equipados predominantemente com componentes cabeados. As características aqui são um contato de solda que é encaixado através da placa de circuito impresso e a soldagem na parte inferior da placa de circuito impresso.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Exemplo de ilustração da tecnologia de montagem de superfície

A tecnologia de montagem de superfície (SMT) é usada para componentes de montagem de superfície. Eles são aplicados na superfície da placa de circuito impresso em pasta de solda e soldados no processo de solda por refusão. Para isso são necessários componentes especiais com os respectivos contatos de superfície.

Todos os processos de montagem e solda em resumo
Representação a título de exemplo da solda THR

A solda Through Hole Reflow (THR) permite a integração de componentes cabeados em material de altas temperaturas no processo de refusão SMT. Durante este processo, os contatos push-through são montados nos orifícios preenchidos com pasta de solda e soldados no processo de soldagem.

Todos os processos de montagem e solda em resumo