ST 2,5/ 1P BU - Borne de passagem
3040656

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola / plugável, Bitola: 2,5 mm2, 1. Conexão de nível à esquerda, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. Conexão de nível à direita, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A série de terminais de mola de tração ST-COMBI plugáveis reúne as vantagens do sistema da série de terminais padrão ST com as vantagens do sistema plugável COMBI
Verificado para aplicações ferroviárias