P-CO 2-5 R47K
-
Conector de componente
3032447
Conector de componente, com resistência de 47 kOhm para monitoramento de ruptura do fio, passo: 5,2 mm, profundidade: 34,8 mm, largura: 4,1 mm, altura: 8,9 mm, número de polos: 2, cor: preto
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O conector de componente pode ser simplesmente encaixado na caixa de ponte de dois terminais CLIPLINE complete adjacentes da divisão de 5,1 mm