Os jumpers padrão FBS são usados para a distribuição de potencial simples entre réguas de bornes com a mesma bitola nominal. Os jumpers estão disponíveis com até 50 linguetas de contato, permitindo conectar até 50 potenciais entre si. Se precisar de jumpers mais curtos, você pode optar por jumpers mais curtos ou simplesmente encurtar os jumpers com uma ferramenta de corte (CUTFOX 18). As linguetas de contato individuais também podem ser separadas para intervalos de jumpers. O CUTFOX-FBS, p. ex., é adequado para esse fim.
Jumper, passo: 5,2 mm, número de polos: 20, corrente nominal: 24 A, cor: vermelho