SP 2,5/ 7 - Conector
3040313

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Possibilidade de codificação prática