ISH 2,5/0,5 - Suporte isolante
3002856

Suporte isolante, cor: cinza


Detalhes do produto




Tipo de produto Luva isolante

Cor cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V0
Aplicação estática do material isolante -60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 130 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Código 3002856
Unidades por embalagem 50 Unidade
Quantidade mínima de pedido 50 Unidade
Chave comercial BE2Z
Chave de produto BE2ZWX
Página de catálogo Página 70 (C-1-2019)
GTIN 4017918104405
Peso por unidade (inclusive embalagem) 1,23 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,23 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190
ECLASS-12.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite